![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/076551-LEGRAND-1000.jpg)
RJ45 cat 5e UTP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
MOSAIC
LEGRAND
RJ45 cat 5e UTP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Ref. 076551
EAN-nr.
3245060765514
RJ45 cat 5e UTP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Productgroep : 14
12,44 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Ja |
Vloerdoos/vloermontage | Ja |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Incl. connectoren | Ja |
Geschikt voor aantal connectoren | 1 |
Categorie | 5E |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Bussen afgeschermd | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
Met tekstveld | Ja |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Geen |
Uitvoerrichting | Recht |
Met stofbescherming | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Kleurcodering | Ja |
Schakelmateriaalbreedte | 22.5 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 33.7 mm |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Inbouwdiepte | 25.2 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -40-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 0-0 mm |
Max. diameter ingang kabels | 9 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Hartafstand verticale bevestiging | 0-0 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 0-0 mm |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
13 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
5 documenten
PEP
Overeenkomst
AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-SA01_SB01_ac109590
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
PEP
SELECTEER