![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051639-LEGRAND-1000.jpg)
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e - UTP zonder scherm impedantie - 5
LCS3
LEGRAND
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e - UTP zonder scherm impedantie - 5
Ref. 051639
EAN-nr.
3245060516390
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e - UTP zonder scherm impedantie - 5
Productgroep : 40
13,36 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabeltype | U / UTP |
---|---|
Categorie | 5E |
Lengte | 5 m |
Connectortype uiteinde 1 | RJ45 8(8) |
Connectortype uiteinde 2 | RJ45 8(8) |
Mantelkleur | Grijs |
Knikbeschermingstule | Gespoten |
Borghendelbeveiliging | Ja |
Kleur knikbeschermingstule | Grijs |
Uitvoering brandvertragend | Nee |
---|---|
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Kabelconstructie | 1x4 |
AWG-maat | 24 |
Pinconfiguratie | 1:1 |
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
RAL-nummer | 7035 |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER