![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051755-LEGRAND-1000.jpg)
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6-SFTP afgeschermd impedantie - 5 m
LCS3
LEGRAND
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6-SFTP afgeschermd impedantie - 5 m
Ref. 051755
EAN-nr.
3245060517557
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6-SFTP afgeschermd impedantie - 5 m
Productgroep : 40
26,08 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabeltype | SF / UTP |
---|---|
Categorie | 6 |
Lengte | 5 m |
Connectortype uiteinde 1 | RJ45 8(8) |
Connectortype uiteinde 2 | RJ45 8(8) |
Mantelkleur | Blauw |
Knikbeschermingstule | Gespoten |
Borghendelbeveiliging | Ja |
Kleur knikbeschermingstule | Blauw |
Uitvoering brandvertragend | Nee |
---|---|
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Kabelconstructie | 1x4 |
AWG-maat | 27 |
Pinconfiguratie | 1:1 |
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
RAL-nummer | 5015 |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER