![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051763-LEGRAND-1000.jpg)
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6- FTP met scherm impedantie - 2 m
LCS3
LEGRAND
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6- FTP met scherm impedantie - 2 m
Ref. 051763
EAN-nr.
3245060517632
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6- FTP met scherm impedantie - 2 m
Productgroep : 40
19,58 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabeltype | F / UTP |
---|---|
Categorie | 6 |
Lengte | 2 m |
Connectortype uiteinde 1 | RJ45 8(8) |
Connectortype uiteinde 2 | RJ45 8(8) |
Mantelkleur | Blauw |
Knikbeschermingstule | Gespoten |
Borghendelbeveiliging | Ja |
Kleur knikbeschermingstule | Blauw |
Uitvoering brandvertragend | Nee |
---|---|
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Kabelconstructie | 1x4 |
AWG-maat | 26 |
Pinconfiguratie | 1:1 |
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
RAL-nummer | 5015 |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER