-
Samenstelling
-
Connectortype
-
Wandgootinbouw
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Met stofbescherming
-
Met stofbescherming
-
Categorie
-
Uitvoerrichting
-
Uitvoerrichting
-
Opbouw (stucwerk)
-
Montagewijze
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Separate aardingsaansluiting
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Separate kabeltrekontlasting
-
Montagewijze afscherming
-
Montagewijze afscherming
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Incl. connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Kleurcodering
-
Bussen afgeschermd
-
Bussen afgeschermd
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Steun van de kabel
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076599_pw_170312.jpg)
RJ45 cat6A UTP 2 mod veiligh. LCS² Mosaic rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-076525-WEB-R.jpg)
RJ45 cat 6A STP 2 mod oranje LCS² Mosaic oranje kleur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-076526-WEB-R.jpg)
RJ45 cat 6A UTP 2 mod groen LCS² Mosaic groen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/079268_pw_172782.jpg)
RJ45 cat 6A UTP 2 mod Alu LCS² Mosaic alu kleur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/079473_pw_170313.jpg)
RJ45 cat 6A UTP 1 mod Alu LCS² Mosaic alu kleur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-076509-WEB-R.jpg)
Mosaic RJ45 Cat 6A UTP - 45° LCS² - wit - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076574-LEGRAND-1000.jpg)
RJ45 cat 6A UTP 2 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-076571-WEB-R.jpg)
RJ45 cat 6A UTP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW