Rijverd.kl 400A 4P met verb. 24mod
XL3
LEGRAND
Rijverd.kl 400A 4P met verb. 24mod
Ref. 404483
EAN-nr.
3245064044837
Rijverd.kl 400A 4P met verb. 24mod
Productgroep : 02
761,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Enkel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 400 A |
Aantal polen | 4 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
Flexibel | Ja |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 400-690 V |
Aantal aftakpunten | 24 |
Kleur | Overig |
---|---|
RAL-nummer | 7035 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Lengte | 432 mm |
Breedte | 200 mm |
Hoogte | 50 mm |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
8 documenten