![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404482-LEGRAND-1000.jpg)
Rijverd.kl 250/400A - zndr dir. verb
XL3
LEGRAND
Rijverd.kl 250/400A - zndr dir. verb
Ref. 404482
EAN-nr.
3245064044820
Rijverd.kl 250/400A - zndr dir. verb
Productgroep : 02
126,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 400 A |
---|---|
Voedingspunt | Eind |
Uitvoering | Enkel |
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 230-400 V |
Kleur | Grijs |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Lengte | 36 mm |
Breedte | 99.5 mm |
Hoogte | 245 mm |
Documentatie
1 document
Lastenboek
10 documenten