Reserv. Batt.voor uitsch.spoel réf.406284
DX3
LEGRAND
Reserv. Batt.voor uitsch.spoel réf.406284
Ref. 406285
EAN-nr.
3245064062855
Reserv. Batt.voor uitsch.spoel réf.406284
Productgroep : 37
45,10 €
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
Apparaatmontage | Overig |
---|---|
Functie | Overig |
Breedte in module-eenheden | 0.5 |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Aantal foutsignaalschakelaars | 0 |
Nom. (meet)spanning | 3 V |
Spanningstype | DC |
---|---|
Met autotest voor aardlekfunctie | Nee |
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) | 4 |
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat | 125 A |
Breedte | 11 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 71.5 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |