Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Regelbare universele rail Voor kasten XL³ 400

XL3 400 LEGRAND

Regelbare universele rail Voor kasten XL³ 400

Ref. 020202 EAN-nr. 3245060202026

Regelbare universele rail Voor kasten XL³ 400

Productgroep : 13
35,42 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering DIN-rail 15 mm
Materiaal Aluminium
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Gatvorm Geen
Materiaaldikte 15 mm
Lengte 600 mm
Hoogte 35 mm

Documentatie

2 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
E9160B-01.pdf pdf (0.68 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
PEP
LGRP-2011-082-V1-FR.pdf pdf (0.17 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)