![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020602-LEGRAND-1000.jpg)
Regelbaar bevestigingshulpstuk kasten XL³ 800/400 - 24 mod.
XL3
LEGRAND
Regelbaar bevestigingshulpstuk kasten XL³ 800/400 - 24 mod.
Ref. 020602
EAN-nr.
3245060206024
Regelbaar bevestigingshulpstuk kasten XL³ 800/400 - 24 mod.
Productgroep : 16
47,55 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | DIN-rail 15 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Gatvorm | Langgat |
Materiaaldikte | 15 mm |
---|---|
Lengte | 600 mm |
Hoogte | 35 mm |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER