Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50410247-ZUCCHINI-1000.jpg)
Recht.element 3m 1000A - Mrf zdr venster
ZUCCHINI
LEGRAND
Recht.element 3m 1000A - Mrf zdr venster
Ref. 50410247
EAN-nr.
8033777050918
Recht.element 3m 1000A - Mrf zdr venster
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Enkel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 1000 A |
Aantal polen | 3 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 5 |
Flexibel | Nee |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-1000 V |
Aantal aftakpunten | 0 |
Kleur | Grijs |
---|---|
RAL-nummer | 7035 |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 136 mm |
Hoogte | 196 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
PEP
SELECTEER