Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rechte stekker 380-415V 125A 3P+A IP66/67 P17 Tempra

P17 TEMPRA LEGRAND

Rechte stekker 380-415V 125A 3P+A IP66/67 P17 Tempra

Ref. 555628 EAN-nr. 3414970735102

Rechte stekker 380-415V 125A 3P+A IP66/67 P17 Tempra

Productgroep : 09
146,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 125 A
Aantal polen 4
Spanning volgens EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rood
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
RAL-nummer 3000
Met fasewisseling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Kabelinvoer Wartel
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F02385FR-01.pdf pdf (2.98 Mo)
Technische fiche
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
555628.dwg dwg (0.12 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)
PEP

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details