Rechte koppeling PG9 di 12 RTA polyamide PA 6.6
RTA
LEGRAND
Rechte koppeling PG9 di 12 RTA polyamide PA 6.6
Ref. 666519
EAN-nr.
8009561586437
Rechte koppeling PG9 di 12 RTA polyamide PA 6.6
Productgroep : 11
3,39 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. diameter | 8 mm |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
Uitvoering | Recht |
Bouwvorm | Buitendraad |
Draadaansluitmaat | Pg 9 |
Schroefdraadlengte | 10 mm |
Eendelig | Ja |
---|---|
Totale hoogte | 41.5 mm |
Totale lengte | 26 mm |
Kleur | Zwart |
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386-23 | Ja |
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UR | Nee |