Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rechte koppeling PG48 di 50 RTA polyamide PA 6.6

RTA LEGRAND

Rechte koppeling PG48 di 50 RTA polyamide PA 6.6

Ref. 666546 EAN-nr. 8009561587267

Rechte koppeling PG48 di 50 RTA polyamide PA 6.6

Productgroep : 11
27,25 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. diameter 42 mm
Beschermingsgraad (IP) IP68
Uitvoering Recht
Bouwvorm Buitendraad
Draadaansluitmaat Pg 48
Schroefdraadlengte 16 mm
Eendelig Ja
Totale hoogte 66 mm
Totale lengte 65 mm
Kleur Zwart
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386-23 Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UR Ja

Documentatie

1 document
Technische fiche
IDP000075.pdf pdf (0.65 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-01627-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)