Rechte koppeling PG42 di 50 RTA polyamide PA 6.6
RTA
LEGRAND
Rechte koppeling PG42 di 50 RTA polyamide PA 6.6
Ref. 666545
EAN-nr.
8009561587236
Rechte koppeling PG42 di 50 RTA polyamide PA 6.6
Productgroep : 11
27,25 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. diameter | 42 mm |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
Uitvoering | Recht |
Bouwvorm | Buitendraad |
Schroefdraadlengte | 16 mm |
Eendelig | Ja |
Totale hoogte | 66 mm |
---|---|
Totale lengte | 65 mm |
Kleur | Zwart |
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386-23 | Ja |
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UR | Ja |