Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rechte koppeling M2000 PG11 diam 10mm metaal RTA

RTA LEGRAND

Rechte koppeling M2000 PG11 diam 10mm metaal RTA

Ref. 382023 EAN-nr. 3414970411624

Rechte koppeling M2000 PG11 diam 10mm metaal RTA

Productgroep : 11
6,45 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. diameter 10 mm
Beschermingsgraad (IP), afhankelijk van slang 65-65
Uitvoering Recht
Draaibare schroefdraad Ja
Bouwvorm Buitendraad
Type schroefdraad Overig
Draadaansluitmaat Pg 11
Eendelig Nee
Materiaal behuizing Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Kleinste binnendiameter slang 10 mm
Grootste buitendiameter slang 16 mm
Schroefdraadlengte 8 mm
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386-23 Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UL Nee
Gebruikstemperatuur -15-60 °C
Aantal invoeren 1
Met aardingspunten Nee
opslagtemperatuur -20-70 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

1 document
Technische fiche
IDP000070.pdf pdf (0.69 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-00725-V01.01-EN.pdf pdf (1.05 Mo)