Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rechte koppeling ISO 20 di 15 RTA polyamide PA 6.6

RTA LEGRAND

Rechte koppeling ISO 20 di 15 RTA polyamide PA 6.6

Ref. 666475 EAN-nr. 8009561588486

Rechte koppeling ISO 20 di 15 RTA polyamide PA 6.6

Productgroep : 11
1,74 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. diameter 15 mm
Beschermingsgraad (IP) IP68
Uitvoering Recht
Bouwvorm Buitendraad
Draadaansluitmaat M20 x 1,5
Schroefdraadlengte 14 mm
Eendelig Ja
Totale hoogte 49 mm
Totale lengte 34.5 mm
Kleur Zwart
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386-23 Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UR Ja

Documentatie

1 document
Technische fiche
IDP000075.pdf pdf (0.65 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
PEP
LGRP-01627-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.06698 (0.63 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-24385 (0.68 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.06616 (0.64 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-24386 (0.68 Mo)