![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/666468-LEGRAND-1000.jpg)
Rechte koppeling ISO 12 di 10 RTA polyamide PA 6.6
RTA
LEGRAND
Rechte koppeling ISO 12 di 10 RTA polyamide PA 6.6
Ref. 666468
EAN-nr.
8009561588271
Rechte koppeling ISO 12 di 10 RTA polyamide PA 6.6
Productgroep : 11
3,36 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. diameter | 7 mm |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
Uitvoering | Recht |
Bouwvorm | Buitendraad |
Draadaansluitmaat | M12 x 1,5 |
Schroefdraadlengte | 10 mm |
Eendelig | Ja |
---|---|
Totale hoogte | 41.5 mm |
Totale lengte | 24 mm |
Kleur | Zwart |
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386-23 | Ja |
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UR | Nee |
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
5 documenten
Overeenkomst
OC / CB-IT-24384
(0.66 Mo)
PEP
Overeenkomst
IMQ-CA02.06698
(0.63 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.06615
(0.62 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-24386
(0.68 Mo)
SELECTEER