Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rechte ct.stop 400V 63A 3P+A Hypra-IP 66/67-55

HYPRA LEGRAND

Rechte ct.stop 400V 63A 3P+A Hypra-IP 66/67-55

Ref. 059447 EAN-nr. 3245060594473

Rechte ct.stop 400V 63A 3P+A Hypra-IP 66/67-55

Productgroep : 75
123,50 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 63 A
Aantal polen 4
Spanning volgens EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rood
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
RAL-nummer 3000
Met fasewisseling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Kabelinvoer Buigbeveiliging
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Technische fiche
F00130FR-07.pdf pdf (1.5 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
059447.dwg dwg (0.08 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_710636 (0.64 Mo)
PEP
LGRP-00207-V01.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details