![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052143_pw_92967.jpg)
Rechte ct.stop 380V 16A 3P+N+A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaa
HYPRA
LEGRAND
Rechte ct.stop 380V 16A 3P+N+A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaa
Ref. 052144
EAN-nr.
3245060521448
Rechte ct.stop 380V 16A 3P+N+A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaa
Productgroep : 75
69,06 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 5 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
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
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECTEER