Rechte ct.stop 230V 63A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
HYPRA
LEGRAND
Rechte ct.stop 230V 63A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
Ref. 059347
EAN-nr.
3245060593476
Rechte ct.stop 230V 63A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
Productgroep : 75
134,00 €
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
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 9 h |
Kenkleur | Blauw |
RAL-nummer | 5005 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |