Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rechte c.stop 380V 63A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof

HYPRA LEGRAND

Rechte c.stop 380V 63A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof

Ref. 053844 EAN-nr. 3245060538446

Rechte c.stop 380V 63A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof

Productgroep : 75
139,80 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 63 A
Aantal polen 5
Spanning volgens EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rood
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
RAL-nummer 3000
Met fasewisseling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Kabelinvoer Buigbeveiliging
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09817AA.pdf pdf (0.36 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
053844.dwg dwg (0.06 Mo)
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_710636 (0.64 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details