![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052244-WEB-R.jpg)
Rechte c.stop 380V 16A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
HYPRA
LEGRAND
Rechte c.stop 380V 16A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Ref. 052244
EAN-nr.
3245060522445
Rechte c.stop 380V 16A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Productgroep : 75
33,22 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 5 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |