![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052946-LEGRAND-1000.jpg)
Rechte cont.stop koelcont 3P+A 440V - 32A - IP66/67 - kunsts
HYPRA
LEGRAND
Rechte cont.stop koelcont 3P+A 440V - 32A - IP66/67 - kunsts
Ref. 052946
EAN-nr.
3245060529468
Rechte cont.stop koelcont 3P+A 440V - 32A - IP66/67 - kunsts
Productgroep : 75
64,26 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 3 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten