![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053853-LEGRAND-1000.jpg)
Rechte cont.stop 380V 63A 3P+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber
HYPRA
LEGRAND
Rechte cont.stop 380V 63A 3P+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber
Ref. 053853
EAN-nr.
3245060538538
Rechte cont.stop 380V 63A 3P+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber
Productgroep : 75
131,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Rubber |
Militaire uitvoering | Nee |
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
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
SELECTEER