![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053056-LEGRAND-1000.jpg)
Rechte cont.stop 200V 32A 2P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
HYPRA
LEGRAND
Rechte cont.stop 200V 32A 2P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Ref. 053056
EAN-nr.
3245060530563
Rechte cont.stop 200V 32A 2P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Productgroep : 75
72,84 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
RAL-nummer | 5005 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |