Rechte cont.stop 200V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
HYPRA
LEGRAND
Rechte cont.stop 200V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Ref. 051157
EAN-nr.
3245060511579
Rechte cont.stop 200V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Productgroep : 75
66,32 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 9 h |
Kenkleur | Blauw |
RAL-nummer | 5005 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
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
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECTEER