Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rechte contd ZLS 20/25V-16A-2P P17 Tempra - IP 44

P17 TEMPRA LEGRAND

Rechte contd ZLS 20/25V-16A-2P P17 Tempra - IP 44

Ref. 055221 EAN-nr. 3245060552213

Rechte contd ZLS 20/25V-16A-2P P17 Tempra - IP 44

Productgroep : 09
12,84 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Aantal polen 2
Spanning volgens EN 60309-2 20-25 V (50+60 Hz) violet
Kenkleur Violet
RAL-nummer 4001
Met fasewisseling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Kabelinvoer Wartel
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00142FR-02.pdf pdf (1.39 Mo)
Technische fiche
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details