![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053932-LEGRAND-1000.jpg)
Rechte contactstop Hypra 2P+A IP 66/67-55 - LS - 16 A
HYPRA
LEGRAND
Rechte contactstop Hypra 2P+A IP 66/67-55 - LS - 16 A
Ref. 053932
EAN-nr.
3245060539320
Rechte contactstop Hypra 2P+A IP 66/67-55 - LS - 16 A
Productgroep : 75
42,32 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten
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
NF-NF_012_3441
(0.15 Mo)
SELECTEER