Rechte contactstop 20V 32A 2P Hypra - IP44/IK09 - kunststof
HYPRA
LEGRAND
Rechte contactstop 20V 32A 2P Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Ref. 052521
EAN-nr.
3245060525217
Rechte contactstop 20V 32A 2P Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Productgroep : 75
41,21 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 2 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Kenkleur | Violet |
RAL-nummer | 4001 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten
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
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SELECTEER