Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar

Recht element 3m - 63A LBplus type B- 4 geleid.-4+4 vensters

ZUCCHINI LEGRAND

Recht element 3m - 63A LBplus type B- 4 geleid.-4+4 vensters

Ref. 75440101H EAN-nr. 8033777078622

Recht element 3m - 63A LBplus type B- 4 geleid.-4+4 vensters

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Enkel
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz 63 A
Aantal polen 3
Aantal geleiders (excl. aarde) 4
Flexibel Nee
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz 0-400 V
Aantal aftakpunten 8
Kleur Grijs
Beschermingsgraad (IP) IP55
Lengte 3000 mm
Breedte 35 mm
Hoogte 77 mm

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
V0603C.pdf pdf (6.16 Mo)
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
LGRP-00637-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)