Dit product is niet meer beschikbaar
Recht element 3m - 25A LBplus type B- 8 geleid.-6+6 vensters
ZUCCHINI
LEGRAND
Recht element 3m - 25A LBplus type B- 8 geleid.-6+6 vensters
Ref. 75380102H
EAN-nr.
8033777078578
Recht element 3m - 25A LBplus type B- 8 geleid.-6+6 vensters
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Dubbel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 25 A |
Aantal polen | 3 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 8 |
Flexibel | Nee |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Aantal aftakpunten | 12 |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 77 mm |