Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar

Recht element 3m - 25A LBplus type A- 8 geleid.-2+2 vensters

ZUCCHINI LEGRAND

Recht element 3m - 25A LBplus type A- 8 geleid.-2+2 vensters

Ref. 75180101 EAN-nr. 8033777078202

Recht element 3m - 25A LBplus type A- 8 geleid.-2+2 vensters

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Dubbel
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz 25 A
Aantal polen 3
Aantal geleiders (excl. aarde) 8
Flexibel Nee
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz 0-400 V
Aantal aftakpunten 4
Kleur Grijs
Beschermingsgraad (IP) IP55
Lengte 3000 mm
Breedte 35 mm
Hoogte 46 mm

Documentatie

4 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
V0603C.pdf pdf (6.16 Mo)
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
LGRP-00636-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)