Dit product is niet meer beschikbaar
Recht element 3m - 25A LBplus type A- 6 geleid.-2+2 vensters
ZUCCHINI
LEGRAND
Recht element 3m - 25A LBplus type A- 6 geleid.-2+2 vensters
Ref. 75170101
EAN-nr.
8033777078196
Recht element 3m - 25A LBplus type A- 6 geleid.-2+2 vensters
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Dubbel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 25 A |
Aantal polen | 3 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 6 |
Flexibel | Nee |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Aantal aftakpunten | 4 |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 46 mm |