Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75400111H-ZUCCHINI-1000.jpg)
Recht element 1,5m-40A LBplus type B - 4 geleid.- 2 vensters
ZUCCHINI
LEGRAND
Recht element 1,5m-40A LBplus type B - 4 geleid.- 2 vensters
Ref. 75400111H
EAN-nr.
8033777078974
Recht element 1,5m-40A LBplus type B - 4 geleid.- 2 vensters
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Enkel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 40 A |
Aantal polen | 3 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
Flexibel | Nee |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Aantal aftakpunten | 2 |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 77 mm |