RCSN200GS FAS RAIL 200MM
CABLOFIL
LEGRAND
RCSN200GS FAS RAIL 200MM
Ref. CM013200
EAN-nr.
3599070132003
RCSN200GS FAS RAIL 200MM
Productgroep : V11
11,01 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 194 mm |
---|---|
Breedte | 68 mm |
Hoogte | 25 mm |
Sleufbreedte | 25 mm |
Materiaaldikte | 1.5 mm |
Profielvorm | S-profiel |
Uitvoering | 1-voudig profiel |
Soort perforatie | Rug geperforeerd |
Gatbreedte | 8.5 mm |
Met tanding | Nee |
Afbreekbaar | Nee |
---|---|
Draaglast | 1 kN |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER