Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

RCSN150IN316L RAIL FAS 150MM

CABLOFIL LEGRAND

RCSN150IN316L RAIL FAS 150MM

Ref. CM013154 EAN-nr. 3599070131549

RCSN150IN316L RAIL FAS 150MM

Productgroep : V07
34,99 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Lengte 144 mm
Breedte 68 mm
Hoogte 25 mm
Sleufbreedte 25 mm
Materiaaldikte 1.5 mm
Profielvorm S-profiel
Uitvoering 1-voudig profiel
Soort perforatie Rug geperforeerd
Gatbreedte 8.5 mm
Met tanding Nee
Afbreekbaar Nee
Draaglast 1 kN
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
opslagtemperatuur -20-120 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
FT0101-01_LCM_316L.pdf pdf (0.54 Mo)
Technische fiche
FT0101-01_CABLO_316L.pdf pdf (0.53 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina