RCM33 - 2 UITGANGSPLATEN VR EZ PATH
EZPATH
LEGRAND
RCM33 - 2 UITGANGSPLATEN VR EZ PATH
Ref. CM250206
EAN-nr.
3414971328402
RCM33 - 2 UITGANGSPLATEN VR EZ PATH
Productgroep : V10
37,24 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vorm | Overig |
Buitenhoogte | 38 mm |
Buitenbreedte | 75 mm |
Plaatdikte/productlengte | 51 mm |
---|---|
Toebehoren noodzakelijk | Ja |
Inhoud emmer/zak | 0 kg |
Inhoud doos/patroon | 0 ml |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER