-
Nom. (meet)stroom In
-
Toepassing
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Transparant
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Magnetisch
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Zelfklevend
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339926-WEB-L.jpg)
Steun railstel diepte 800 mm hartafst. 125 mm Alu uitgel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339925-WEB-L.jpg)
Steun railstel diepte 600 mm hartafst. 125 mm Alu uitgel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339933-WEB-L.jpg)
Steun railstel kastdiep. 800mm hartafst. 75 mm Alu verschove
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339927-WEB-L.jpg)
Extra steun voor railstel hartafst. 125 mm Alu uitgel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339922-WEB-R.jpg)
Steun railstel diepte 800 mm hartafst. 75 mm Cu/Alu uitgel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339932-WEB-L.jpg)
Steun railstel kastdiep. 600mm hartafst. 75 mm Alu verschove
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339931-WEB-L.jpg)
Steun railstel kastdiep. 400mm hartafst. 75 mm Alu verschove
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339921-WEB-R.jpg)
Steun railstel diepte 600 mm hartafst. 75 mm Cu/Alu uitgel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339920-WEB-R.jpg)
Steun railstel diep. 400/450mm hartafst. 75 mm Cu/Alu uitgel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339929-WEB-R.jpg)
Steun BS Cu 4000A uitgelijnd afstand 125mm - XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339930-WEB-R.jpg)
Steun zwevend BS Cu 4000A afstand 125mm - XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-020582-WEB-R.jpg)
Set van 4 hijsogen voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339923-WEB-R.jpg)
Extra steun voor railstel hartafst. 75 mm Cu/Alu uitgel.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Dwarssteun mantel 36 modules voor kast XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/20191023_281545_1.jpg)
Aardingsrail XL³S br. 36 mod. voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037301-LEGRAND-1000.jpg)
Aardingsstaaf met gaten lengte 446 mm voor XL³/XL³S
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Dwarssteun mantel 24 modules voor kast XL³S
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Lage houder vlakke staven 400A voor XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339902-WEB-R.jpg)
Houder voor alu C-staven 630A voor XL³S
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Dwarssteun mantel 16 modules voor kast XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-337983-WEB-R.jpg)
Dwarssteun barenstelhouder voor in diepte van kast XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339736-WEB-L.jpg)
Set van dwarssteunen voor diepte 800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339903-WEB-R.jpg)
Hielsteun voor alu C-staven voor XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-11-2023/00-00/LG-037384-WEB-R.jpg)
Connector Alu rails 630A voor XL³S kasten
Exclusief BTW