-
Materiaal
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Profielvorm
-
Lengte
-
Lengte
-
Profielvorm
-
Sleufbreedte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Soort perforatie
-
Soort perforatie
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Gatbreedte
-
Met tanding
-
Afbreekbaar
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Halogeenvrij
Rail D 41x82x2,0 L3000 316L
Exclusief BTW
Rail S 41x41x2,5 L3000 316L
Exclusief BTW
Rail SP 41x41x2,0 L3000 316L
Exclusief BTW
Rail S 41x41x2,5 L6000 316L
Exclusief BTW
Rail S 41x41x2,0 L3000 316L
Exclusief BTW
Rail S 41x21x2,5 L3000 316L
Exclusief BTW
Rail SP 41x41x1,5 L3000 316L
Exclusief BTW
Rail S 41x41x2,0 L3000 304L
Exclusief BTW
Rail S 41x21x2,0 L3000 316L
Exclusief BTW
Rail S 41x41x1,5 L3000 316L
Exclusief BTW
Rail DP 41x82x2,5 L3000 Thvz
Exclusief BTW
Rail D 41x82x2,5 L3000 Thvz
Exclusief BTW
Rail S 41x21x2,0 L3000 304L
Exclusief BTW
Rail S 41x21x1,5 L3000 316L
Exclusief BTW
Rail DP 41x82x2,5 L3000 Sdz
Exclusief BTW
Rail D 41x82x2,5 L3000 Sdz
Exclusief BTW
Rail SP 41x41x2,0 L3000 ZnMg
Exclusief BTW
Rail SP 41x41x1,5 L3000 Thvz
Exclusief BTW
Rail S 41x41x2,5 L3000 Thvz
Exclusief BTW
Rail S 41x41x2,5 L6000 Thvz
Exclusief BTW
Rail S 41x41x1,5 L3000 Thvz
Exclusief BTW
Rail S 41x41x2,0 L3000 ZnMg
Exclusief BTW
Rail S 41x21x2,5 L3000 Thvz
Exclusief BTW
Profiel R41x21x1,5 perf. L3000 Thvz
Exclusief BTW