Rail S 41x41x2,0 L3000 ZnMg
RAIL STRUT
LEGRAND
Rail S 41x41x2,0 L3000 ZnMg
Ref. VG343756
EAN-nr.
3414971523685
Rail S 41x41x2,0 L3000 ZnMg
Productgroep : V01
50,76 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 3000 mm |
---|---|
Breedte | 41 mm |
Hoogte | 41 mm |
Sleufbreedte | 22 mm |
Materiaaldikte | 2 mm |
Profielvorm | U-profiel |
Uitvoering | 1-voudig profiel |
Soort perforatie | Rug geperforeerd |
Met tanding | Nee |
Afbreekbaar | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Technische gids