Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rail S 41x21x2,0 L3000 Sdz

RAIL STRUT LEGRAND

Rail S 41x21x2,0 L3000 Sdz

Ref. VG343230 EAN-nr. 3414970644800

Rail S 41x21x2,0 L3000 Sdz

Productgroep : V01
36,66 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Lengte 3000 mm
Breedte 41 mm
Hoogte 21 mm
Sleufbreedte 22 mm
Materiaaldikte 2 mm
Profielvorm C-profiel
Uitvoering 1-voudig profiel
Soort perforatie Rug geperforeerd
Gatbreedte 13 mm
Met tanding Nee
Afbreekbaar Nee
Draaglast 0.07 kN
Geschikt voor functiebehoud Ja
Materiaal Staal
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
opslagtemperatuur -20-120 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

4 documenten
Technische gids
Technische fiche
FT0695-01_LCM.pdf pdf (0.19 Mo)
Technische fiche
FT0695-01_CABLO.pdf pdf (0.21 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina