![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020203-WEB-R.jpg)
Rail - breedte 250 mm Voor kabelmantels XL³ 400
XL3 400
LEGRAND
Rail - breedte 250 mm Voor kabelmantels XL³ 400
Ref. 020203
EAN-nr.
3245060202033
Rail - breedte 250 mm Voor kabelmantels XL³ 400
Productgroep : 13
17,91 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | DIN-rail 15 mm |
---|---|
Materiaal | Aluminium |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Gatvorm | Geen |
Materiaaldikte | 15 mm |
---|---|
Lengte | 600 mm |
Hoogte | 35 mm |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEER