Dit product is niet meer beschikbaar
Raam isol.afdekplaat kast 5x38 mod. - 1000 x 800 x 300mm
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Raam isol.afdekplaat kast 5x38 mod. - 1000 x 800 x 300mm
Ref. 036109
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
NIEUW
REF.433052
Kuststof frontplaat voor modulair frame 150 x 800mm
80,63 €
/
stuk
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Hoogte | 1000 mm |
---|---|
Breedte | 800 mm |
Diepte | 300 mm |
Aantal DIN-rails | 5 |
Aantal module-eenheden per DIN-rail | 38 |
Soort afdekking | Met uitsparing |
---|---|
Met N-PE-klemmen | Nee |
Met afdekking | Nee |
Met montageplaat | Nee |