Dit product is niet meer beschikbaar
Raam isol.afdekplaat kast 3x10 mod. - 400 x 300 x 200 mm
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Raam isol.afdekplaat kast 3x10 mod. - 400 x 300 x 200 mm
Ref. 036101
EAN-nr.
3245060361013
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
NIEUW
REF.433000
Modulair frame 400x300mm incl. kunststof afdekplaten
151,00 €
/
stuk
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Hoogte | 400 mm |
---|---|
Breedte | 300 mm |
Diepte | 200 mm |
Aantal DIN-rails | 3 |
Aantal module-eenheden per DIN-rail | 10 |
Soort afdekking | Met uitsparing |
---|---|
Met N-PE-klemmen | Nee |
Met afdekking | Nee |
Met montageplaat | Nee |