PVC deksel breedte 100mm
ISPL
LEGRAND
PVC deksel breedte 100mm
Ref. 637761
EAN-nr.
3245066377612
PVC deksel breedte 100mm
Productgroep : 23
12,52 €
/
m
Verpakkingseenheid
24 m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte deksel | 100 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 1.2 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Lengte | 3000 mm |
Bevestigingswijze | Opklemmend (snap) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Halogeenvrij | Nee |