Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Profielafdichting DLP 60x16 wit - RAL 9003

DLP LEGRAND

Profielafdichting DLP 60x16 wit - RAL 9003

Ref. 033608 EAN-nr. 3245060336080

Profielafdichting DLP 60x16 wit - RAL 9003

Productgroep : 23
0,91 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor wandgootbreedte 60 mm
Geschikt voor wandgootdiepte 20 mm
Uitvoering Afdekstrip romp wandgoot + deksel
Vorm Symmetrisch
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Acrylnitril butadien styrol (ABS)
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
Technische fiche
F00988FR-03.pdf pdf (2.59 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
PEP
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)