Profielafdichting DLP 40x16mm wit - RAL 9003
DLP
LEGRAND
Profielafdichting DLP 40x16mm wit - RAL 9003
Ref. 033606
EAN-nr.
3245060336066
Profielafdichting DLP 40x16mm wit - RAL 9003
Productgroep : 23
0,93 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 40 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 16 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot + deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |