Profiel U60 L4500 Thvz
U60
LEGRAND
Profiel U60 L4500 Thvz
Ref. VG348379
EAN-nr.
3414970681683
Profiel U60 L4500 Thvz
Productgroep : V01
103,53 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 4500 mm |
---|---|
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 40 mm |
Sleufbreedte | 52 mm |
Materiaaldikte | 4 mm |
Profielvorm | U-profiel |
Uitvoering | 1-voudig profiel |
Soort perforatie | 3 zijden geperforeerd |
Gatbreedte | 11 mm |
Met tanding | Nee |
Afbreekbaar | Nee |
---|---|
Draaglast | 0.2 kN |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER