Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Profiel R21SP L3000 Sdz

RAIL STRUT LEGRAND

Profiel R21SP L3000 Sdz

Ref. VG348049 EAN-nr. 3414970777614

Profiel R21SP L3000 Sdz

Productgroep : V01
40,42 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Lengte 3000 mm
Breedte 41 mm
Hoogte 21 mm
Sleufbreedte 22 mm
Materiaaldikte 2 mm
Profielvorm C-profiel
Uitvoering 1-voudig profiel
Soort perforatie Rug geperforeerd
Gatbreedte 13 mm
Met tanding Nee
Afbreekbaar Nee
Draaglast 0.07 kN
Geschikt voor functiebehoud Ja
Materiaal Staal
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
opslagtemperatuur -20-120 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

6 documenten
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
FT0703-CABLO-R21SP.pdf pdf (0.27 Mo)
Technische fiche
FT0703-LCM-R21SP.pdf pdf (0.27 Mo)
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten